Tömítés nagy terhelésekhez

igutex TX2 plain bearing with felt seal
  • Highly efficient sealing against dirt and dust for heavy-duty applications
  • Ready-to-install solution with felt seal
  • Cost-effective even in large dimensions and small quantities
  • Tested in the igus test laboratory indoors and outdoors
  • A 50 times longer service life was achieved in laboratory tests
  • Reduced downtime and therefore lower material consumption
  • No lubricating greases or oils
  • igus supports the circular economy of plastics and invests in chemical recycling. Learn more about the topic

Kosz és por elleni védelem nagy terhelések mellett

Mezőgazdasági gép

Wound plain bearing for high load capacity

Consultation on igutex TX2

Lépjen kapcsolatba velünk

Iglidur siklócsapágy mintadoboz

Továbbfejlesztett iglidur csapágy mintadoboz

Mit jelent az iglidur?

Górcső alatt az iglidur siklócsapágyak

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation