chainflex® CF9.UL vezérlőkábel

Beszüntetett modell
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Alacsony hőmérsékleten is flexibilis
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Lángálló
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info

Ez az alkatrész kivezetett modell. Újabb modell érhető el: Tovább a termék oldalára

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation