chainflex® vezérlőkábel CF10.UL

CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. Extrudált TPE keverék, lángálló 2. Kivételesen hajlékony fonás ez tínzett réz kábelekből 3. Extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék 5. Helyzetkéssel való használatra kitalált kivitelben vezető 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
CF10.UL.02.04 product image
1. Extrudált TPE keverék, lángálló 2. Kivételesen hajlékony fonás ez tínzett réz kábelekből 3. Extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék 5. Helyzetkéssel való használatra kitalált kivitelben vezető 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
CF10.UL.02.04 product image
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Alacsony hőmérsékleten is flexibilis
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Lángálló
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.UL.02.04
(4x0,25)C