1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: AFI-0204-04
- Material: iglidur® A200
- Form: Shop flanged bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.25 in
- d3 0.36 in
- b1 0.25 in
- b2 0.047 in
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
- Megfelel az FDA előírásainak
- EU 10/2011 előírásainak megfelelő
iglidur® A200 | megfelel az FDA előírásainak, lassú mozgásokhoz
Az iglidur® A200-ból készült siklócsapágyak élelmiszerrel való közvetlen érintkezés során is használhatók. Ideális megoldást jelentenek az élelmiszeripari gépek, orvosi berendezések, kis háztartási készülékek stb. csapágyazási pontjaihoz. A szilárd kenőanyagok használatáról le kellett mondani annak érdekében, hogy az élelmiszer kontakt engedély garantálható legyen, így az iglidur A200 különösen kopásállóságra lett fejlesztve. További jellemzője az iglidur® A200-nak, hogy képes felvenni a szennyeződéseket, valamint kiemelkedően csendes.
Tipikus alkalmazási területek
Élelmiszeripar
További alkalmazások:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® A200-ból készült siklócsapágyak élelmiszerrel való közvetlen érintkezés során is használhatók. Ideális megoldást jelentenek az élelmiszeripari gépek, orvosi berendezések, kis háztartási készülékek stb. csapágyazási pontjaihoz. A szilárd kenőanyagok használatáról le kellett mondani annak érdekében, hogy az élelmiszer kontakt engedély garantálható legyen, így az iglidur A200 különösen kopásállóságra lett fejlesztve. További jellemzője az iglidur® A200-nak, hogy képes felvenni a szennyeződéseket, valamint kiemelkedően csendes.
Tipikus alkalmazási területek
Élelmiszeripar
További alkalmazások:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?