chainflex® adatkábel CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomás alatt extrudált TPE1 kapcsolat 2. Magas hajlítószilárdságú acél huzal fonat 3. Merevített extrudált 4. 2 ér különösen rövid menethosszal hurkolva 5. Nagyon nagy hajlítószilárdságú, fonott réz pajzs 6. Nyomás extrudált köpeny 7. Kifejezetten hajlításnak ellenálló, finom sodrott vezető
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
CF12.05.03.02 product image
1. Nyomás alatt extrudált TPE1 kapcsolat 2. Magas hajlítószilárdságú acél huzal fonat 3. Merevített extrudált 4. 2 ér különösen rövid menethosszal hurkolva 5. Nagyon nagy hajlítószilárdságú, fonott réz pajzs 6. Nyomás extrudált köpeny 7. Kifejezetten hajlításnak ellenálló, finom sodrott vezető
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • PVC-mentes
  • UV-álló
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C