igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- For heavy-duty applications
- PVC outer jacket
- Flame retardant
- Silicone-free
- UV resistance: medium
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF30.10.04
4G1,0
Jellemző felhasználási területek
| Kettős löketek* | 1 millió | 3 millió | 5 millió |
|---|---|---|---|
| Hőmérséklet, | R min. | R min. | R min. |
| -tól/-ig [°C] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* Nagyobb ciklusszám lehetséges - használja az ezen az oldalon található élettartam-számítási funkciót.