iglidur® A160, peremes csapágy, mm - A160FM

Megfelel az FDA és az EU vegyi anyagokra és élelmiszerekre vonatkozó előírásainak

iglidur® A160, peremes csapágy, mm - A160FM
iglidur® A160, peremes csapágy, mm - A160FM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® A160, peremes csapágy, mm - A160FM
iglidur® A160, peremes csapágy, mm - A160FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: A160FM-0608-06
  • Anyag: iglidur® A160
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • További iglidur® A160 alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • EU 10/2011 előírásainak megfelelő
iglidur® A160 | Az FDA és az EU előírásoknak megfelelően vegyi anyagokkal és élelmiszerekkel szembeni ellenálló
Az iglidur® A160 csapágyakat a kiváló közegellenállás és az alacsony költség jellemzi. A tribológiailag optimalizált anyag +90°C-ig használható, és teljesíti az élelmiszer-feldolgozás területén jelentkező megfelelőségi követelményeket is. Az anyagprofil specifikációja az iparban gyakran követelt, a "optikai érzékelhetőség" nevű tulajdonság, azaz a kék szín.

Jellemző felhasználási területek

Italgyártás
Élelmiszeripar
Orvosi technológia

További felhasználási területeket itt talál:
Iparágak

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha maximális közegellenállásra van szükség a perselynél
  • Ha olyan költséghatékony perselyre van szükség, amely nagy közegellenállással rendelkezik
  • Amikor az EU 10/2011. sz. rendeletének megfelelő anyagra van szüksége
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Szűrési lehetőségekkel megtalálhatja a megfelelő terméket az Ön számára 

Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® csapágyak telepítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. A csekély nedvességfelvételű siklócsapágyak kis csapágyhézaggal szerelhetők. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás

Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a megfelelő tűréssel állítják be, miután a házfuratba préselik. A besajtolási ráhagyás legfeljebb a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos préselt szoros illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation