chainflex® CF310.UL motorkábel

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE-összetevő 2. Nagy hajlítószilárdságú rézpajzs fonat 3. Nyomás alatt extrudált TPE-összetevő 4. Nagy hajlítószilárdságú különleges vezető
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
CF310.UL.25.01 product image
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE-összetevő 2. Nagy hajlítószilárdságú rézpajzs fonat 3. Nyomás alatt extrudált TPE-összetevő 4. Nagy hajlítószilárdságú különleges vezető
CF310.UL.25.01 video
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Lángálló
  • Szilikonmentes
  • UV-ellenállás: nagy
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF310.UL.25.01
(1x2,5)C

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation