chainflex® measuring system cable CF211

CF211.007 product image
igus-icon-lupe
1. Oil-resistant mixture on PVC base 2. High flexural strength braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Adapted TPE mixture over pair shielding 5. Extremely flexurally strong, tinned copper shielding 6. High tensile strength centre element 7. Fine-wire special conductor
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
CF211.007 product image
1. Oil-resistant mixture on PVC base 2. High flexural strength braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Adapted TPE mixture over pair shielding 5. Extremely flexurally strong, tinned copper shielding 6. High tensile strength centre element 7. Fine-wire special conductor
  • Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PVC külső köpeny
  • Olajálló (megfelel a DIN EN 50363-4-1 szabványnak)
  • Szilikonmentes
  • Lángálló
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.007
(4x0,34)C

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation