chainflex® measuring system cable CF111.D

CF111.022.D product image
igus-icon-lupe
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
CF111.022.D product image
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
  • Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PUR külső köpeny
  • Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően)
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • Lángálló
  • Nyílt tengeri alkalmazási területek
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Teljes árnyékolás
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • PVC-mentes
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF111.022.D
((2x0,25)+5x0,5)C

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation