A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 5-8 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.
Double strokes* | 1 million | 3 million | 5 million |
---|---|---|---|
Temperature, | R min. | R min. | R min. |
from/to [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
+15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* Higher number of double strokes possible - use the service life calculation function on this page.
Gradient glass-fibre cable for very heavy duty use, PUR outer jacket, metal-free, oil-resistant, cold-flexible up to -40°C, free of PVC and halogen, UV-resistant
For torsionable stress, TPE outer jacket, resistant to oil / organic oil, UV-resistant, cold-flexible, resistant to hydrolysis and microbes, free of PVC and halogen
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h