igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 6-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Alapanyag: cinköntvény
- Anyag csúszóelemek: iglidur® J200
- Egyedi hézagbeállítással
- Könnyű hézagállítás a szabványos 1,5 mm-es imbuszkulccsal
- Az igus laboratóriumában tesztelték: terhelés 200 N, gyorsulás 0,1 m/s², elmozdulás 500 mm, folyamatos működés esetén 5000 km-es futási teljesítmény a csapágycsere előtt
- Hosszú élettartam
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200UME-01-10
10
egyik sem
0