- Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
- Védettség: IP65
- Tartási nyomaték: 1,70 Nm
- Névleges áramerősség: 3,00 A
- Motor csatlakozás: Metrikus M12 csatlakozó
- A tengelytömítés megakadályozza a víz bejutását
Nyelvváltás :
A legnépszerűbb léptetőmotor-méret
A léptetőmotor nagy forgatónyomatékkal és kis mérettel rendelkezik. Számos, közepes terhelési tartományba eső alkalmazás alatt tökéletesen teljesít. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Alkalmazási területei az olcsó különálló eszközök, valamint az automatizálási gépek és a formátumbeállítások. A motor egy metrikus M12(17) csatlakozón keresztül csatlakozik. Ezt közvetlenül a motor házának hátsó részére szerelik. Ennek előnye, hogy a motorház az IP65 szintű védelemnek is megfelel. Annak érdekében, hogy ne csak a ház rendelkezzen IP65 védettségi besorolással, ebbe a motorba tengelytömítést is építettek. Ezáltal a motor IP65-ös besorolást kapott.