iglidur® J350, sleeve bearing, imperial - J350SI

Endurance runner with high dimensional stability at high temperature

iglidur® J350, sleeve bearing, imperial - J350SI
iglidur® J350, sleeve bearing, imperial - J350SI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® J350, sleeve bearing, imperial - J350SI
iglidur® J350, sleeve bearing, imperial - J350SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: J350SI-0203-03
  • Anyag: iglidur® J350
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | tartós használatra tervezett nagy mérettartási pontossággal hőmérsékleti ingadozás esetén - számos tengellyel és terhelési csoporttal alkalmazható
Kiemelkedő persely a forgómozgásos felhasználásokhoz - és nem utolsósorban számos acéltengely esetében: A peremmel ellátott iglidur® J350 siklóperselyek esetében az élettartam gyakran sokszorosára bővíthető a 2 MPa és 50 MPa közötti terhelésnél. Ezen túlmenően a magas hőmérséklettűrő-képesség rendkívül sokoldalú anyagává teszi a terméket.

Jellemző alkalmazások

Árusító automaták
Autóipar
Üvegipar
Szerszámgépek

A termék további lehetséges alkalmazási területei itt találhatók:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor egy kopásálló csapágyra van szüksége, forgó mozgásokhoz, közepes és nagy terhelések mellett.
  • Amikor költséghatékony megoldásra van szükség magas hőmérsékleten.
  • Ha a +150 °C-os hőmérsékletnek tartósan ellenálló préselt szoros illesztésű kialakítás szükséges
  • Ha magas kopásállóságra van szükség nagy terhelések mellett
  • Amikor a csapágy sokkterhelésnek van kitéve
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h