iglidur® P210, peremes csapágy, angolszász - P210FI

Az alternáló, görgő és egyéb mozgások specialistája

iglidur® P210, peremes csapágy, angolszász - P210FI drawing
iglidur® P210, peremes csapágy, angolszász - P210FI
1 from 2
iglidur® P210, peremes csapágy, angolszász - P210FI drawing
iglidur® P210, peremes csapágy, angolszász - P210FI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: P210FI-0203-03
  • Material: iglidur® P210
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
  • Por- és szennyeződésálló
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint

iglidur® P210 | Specialist for pivoting and roller applications and more - good friction and wear values on almost any shaft

With iglidur® P210, the user has a versatile all-rounder material at his disposal, which has an above-average service life, especially in pivoting applications with medium loads of up to 20MPa. The versatile material has already proven itself in numerous customised solutions and as a bar stock material. Clip-on or pre-loaded designs and use in vehicle interiors are possible.

Typical application areas

  • Agricultural engineering
  • Mechanical engineering
  • Furniture / Industrial design
  • Textile industry

When do I use it?

  • When a universal material is sought for use in damp environments
  • When a very wear-resistant material is sought for pivoting applications in the medium load range
  • When edge loads and impacts occur
  • When the surface pressure of iglidur® J is not sufficient

When do I not use it?

  • When a universal material with the greatest possible dimensional diversity is sought
  • When a material for very highly loaded swivel applications is required
  • When temperatures greater than +100°C occur
Unsure if it fits?
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
Monday to Friday: 8 am - 5 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 5 pm