1, 3-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: JTM-0512-010
- Anyag: iglidur® J
- Forma: Tolócsapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 5.3 mm
- d2 12 mm
- s 1 mm
- h 1 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Sokoldalú, tartós használatra tervezett, kifejezetten kopásálló (szinte) bármely tengelyen, nagyon alacsony súrlódási együtthatóval
- Alacsony kopási mutató különféle tengelyanyagokon
- Száraz működés mellett is alacsony súrlódási együttható
- Rezgéscsillapító hatású
iglidur® J | A tartós használatra tervezett
jellemző felhasználási területek
árusító automaták
Nyomdaipar
Élelmiszeripar
Légi közlekedés
tisztatér
További alkalmazások:
Ipari megoldások
Használja a szűrőket a megfelelő termék megtalálásához
- Több mint 250 méret raktárról elérhető
- Alacsony kopás, többféle tengelyanyag
- Száraz működés mellett is alacsony súrlódási együttható
- Rezgéscsillapítás
- Jó vegyszerállóság
- A legjobb anyag alacsony költségű lágy tengelyanyagokhoz
- Alacsony nedvességfelvétel
jellemző felhasználási területek
árusító automaták
Nyomdaipar
Élelmiszeripar
Légi közlekedés
tisztatér
További alkalmazások:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?