chainflex® adatkábel CF298

Beszüntetett modell
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Sajtolt TPE ötvözet 2. Elrendezett erek, különösen rövid menethosszal 3. Különleges ötvözetből készült vezető, nagy hajlítószilárdságú
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
CF298.01.04 product image
1. Sajtolt TPE ötvözet 2. Elrendezett erek, különösen rövid menethosszal 3. Különleges ötvözetből készült vezető, nagy hajlítószilárdságú
  • A legnagyobb igénybevételhez és kifejezetten a 4 x d-ig terjedő kis sugarakhoz
  • TPE külső köpeny
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • Bio-olajjal szemben ellenálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • PVC-mentes
  • UV-álló
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info

Ez az alkatrész kivezetett modell.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation