chainflex® adatkábeles CF299

Beszüntetett modell
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomás-továbbítóan extrudált TPE-összetevő 2. Nagy hajlítószilárdságú ötvözetvezeték fonás 3. merevített extrudált köpeny 4. 2 erek, minden egyes sodrat külön-külön rétegben, kiemelkedően rövid menethossz 5. Nagy hajlítószilárdságú ötvözetből készült vezető
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
CF299.01.08 product image
1. Nyomás-továbbítóan extrudált TPE-összetevő 2. Nagy hajlítószilárdságú ötvözetvezeték fonás 3. merevített extrudált köpeny 4. 2 erek, minden egyes sodrat külön-külön rétegben, kiemelkedően rövid menethossz 5. Nagy hajlítószilárdságú ötvözetből készült vezető
  • A legnagyobb igénybevételhez és kifejezetten a 4 x d-ig terjedő kis sugarakhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • Bio-olajjal szemben ellenálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • PVC-mentes
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Ez az alkatrész kivezetett modell. Újabb modell érhető el: Tovább a termék oldalára