1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: G1SM-0405-04
- Anyag: iglidur® G1
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Nagy sebességekhez megfelelő
- Kiváló súrlódási együttható
- Alacsony nedvességfelvétel
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Kifejezetten por- és szennyeződésálló
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® G1 | Az új kenésmentes szabvány
Az iglidur® G1 esetében nagyszámú alkalmazás esetén kínálunk kopásálló és sokoldalú anyagot. Közepes és nagy terhelésű, közepes sebességű alkalmazásokhoz ajánlott. Még a 180 ° C-ig terjedő magas hőmérsékleten is az iglidur® G1 mérettartó, kopásálló és nagyon alacsony nedvességfelvételt kínál. Az iglidur® G1 így sokféle felhasználási területen alkalmazható, valamint egy nagyon jó futási teljesítménnyel rendelkező mindentudónak számít.
Alkalmazások példák
autóipar
szerszámgép
bútor / ipari típus
fitnessz és sport
Itt találhatók még további alkalmazási területek:
Ipari megoldások
A megfelelő termék kiválasztásához használja szűrőopcióinkat
Tűrés és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magassága és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ezért elkerülhetők a házban az axiális vagy a radiális elmozdulások.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® G1 esetében nagyszámú alkalmazás esetén kínálunk kopásálló és sokoldalú anyagot. Közepes és nagy terhelésű, közepes sebességű alkalmazásokhoz ajánlott. Még a 180 ° C-ig terjedő magas hőmérsékleten is az iglidur® G1 mérettartó, kopásálló és nagyon alacsony nedvességfelvételt kínál. Az iglidur® G1 így sokféle felhasználási területen alkalmazható, valamint egy nagyon jó futási teljesítménnyel rendelkező mindentudónak számít.
Alkalmazások példák
autóipar
szerszámgép
bútor / ipari típus
fitnessz és sport
Itt találhatók még további alkalmazási területek:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrés és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magassága és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ezért elkerülhetők a házban az axiális vagy a radiális elmozdulások.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?