igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Csúszóelemek anyaga: iglide® J
- Szerelési típus: keresztmenetek
- Telepítési méret: 27 mm sínszélesség
- Terhelhetőség, álló helyzet: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNWV-21-27-35-P05
0.5
Bemutatjuk a drylin N prizmás csúszó kocsit, amelyet zökkenőmentes és megbízható mozgásra terveztek. Ez a 27-es típusú kocsi egy iglidur J csúszóelemmel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és az alacsony súrlódást. Furatokon keresztül történő egyszerű telepítésre tervezve tökéletesen illeszkedik a 27 mm-es sínhez. Akár 112 lb statikus terhelés támogatására is képes, ez a szán csúcskivitel hatékony működéshez és erős tartáshoz. Fejlessze tovább beállításait ezzel a nagy teljesítményű sikló megoldással.