iglidur® GLW, hengerese csapágy, angolszász - GLWSI

Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz

iglidur® GLW, hengerese csapágy, angolszász - GLWSI
iglidur® GLW, hengerese csapágy, angolszász - GLWSI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® GLW, hengerese csapágy, angolszász - GLWSI
iglidur® GLW, hengerese csapágy, angolszász - GLWSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: GLWSI-0203-04
  • Anyag: iglidur® GLW
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
  • Költséghatékony anyag nagy volumenhez
iglidur® GLW | Olcsó anyag nagy mennyiségekhez
Az iglidur® GLW anyagból készült siklócsapágyaink az iglidur® G alternatívájaként szolgálnak nagy sorozatok esetén. A nagyjából ugyanolyan mechanikai tulajdonságokkal rendelkező iglidur® GLW siklócsapágyakat elsősorban statikus terhelésekhez ajánlott használni, mint az iglidur® G-t. Azoknál az alkalmazásoknál, ahol az iglidur® G tulajdonságai nem számítanak igazán , az iglidur® GLW költséghatékony alternatívát jelent.

Tipikus alkalmazási területek

Autómobilipar
Gépek, berendezések
Robotika

Itt talál további alkalmazások:
Iparági megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor nagy mennyiséghez gazdaságos univerzális csapágy szükséges
  • Nagy, első sorban statikus terhelések esetén
  • Alacsony és közepes sebességhez
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h