Megfelel a DIN EN 45545 tűzvédelmi szabványnak (HL3, R22/R23)
Lángálló
Nagyfokú kopásállóság
Csekély súrlódás
igus-icon-lieferzeitSFRRW370-3000
30
iglidur® rúdanyag RW370
A kenésmentes iglidur® rúdanyag lehetőséget kínálnak bármely típusú, karbantartásmentes csúszóelemek vagy siklócsapágyak szabad megtervezésére. Az iglidur® perselyanyagok változatossága biztosítja, hogy a lehető legjobban megfeleljen a persely anyagának a legjobb súrlódási és kopási együtthatóknak a megfelelő partnerrel. A saját feldolgozásra szánt rúdanyagok mellett siklócsapágyak, csúszóelemek és egyéb siklólapok készítését is vállaljuk bármilyen geometriai kialakításban. Sőt, a megállapodott határidőn belül akár néhány nap alatt is tudunk sürgős prototípusokat biztosítani Önnek. Megjegyzés: Rúdanyagunkat túlméretezéssel állítjuk elő.
Jellemző felhasználási területek
Alkalmazások a vasúti iparban
Ajtóvezetések és zsanérok, csuklók, fellépőlépcsők, ülésmechanizmusok és asztali mechanizmusok
Iparági megoldásaink között számos további alkalmazási területet találhat