1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: E7FM-0608-06
- Anyag: iglidur® E7
- Forma: Peremes csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
- Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló súrlódási együtthatók
- Alacsony nedvességfelvétel
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
A számos dimenzióban elérhető perselyként is megvásárolható a drylin lineáris technológiában ismert E7 anyag. Az új anyagból készült csapágyak remek súrlódási és kopási együtthatóval rendelkeznek alacsony és közepes terhelések esetén.
Alkalmazási területek:
csomagológépek, textilipari gépek, bútorok típusa
Alkalmazási területek:
csomagológépek, textilipari gépek, bútorok típusa
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?