iglidur® E csapágy, perem, mm - EFM

iglidur® E csapágy, perem, mm - EFM
iglidur® E csapágy, perem, mm - EFM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® E csapágy, perem, mm - EFM
iglidur® E csapágy, perem, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: EFM-0608-06
  • Anyag: iglidur® E
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Hosszú élettartam alumíniumtengelyeken
  • Jó kopásállóság lineáris és elforduló alkalmazásokban

Az iglidur® E-t az alumínium tengelyekhez való alkalmazhatóság és hosszú élettartam jellemzi. Kifejezetten jó kopásállósági jellemzői vannak, különösen lineáris és elforduló mozgású profilokban. Jellemző felhasználási területek a textilipar, a csomagolóipar, a nyomdaipar és az automatizálási technológiai ipar berendezései.

Tűrések és mérőrendszer

Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magassága és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. A nedvszívó képesség és a hőtágulás kritikus fontosságú e tekintetben. Az alacsony nedvességfelvételű siklócsapágyak kis csapágyhézaggal szerelhetők be. A falvastagságot illetően a következő vonatkozik: A csapágyak minél vastagabbak, annál nagyobb csapágyhézag szükséges.

Szerelvény

Az iglidur® siklócsapágyak bepréselhető perselyek. A belső átmérőt csak az után állítják be a megfelelő tűrésre, hogy miután a rögzítő furatba nyomták őket. A besajtolás mértéke a belső átmérő akár 2%-a is lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos préselt szoros illesztését. Így megbízhatóan megakadályozható a házban való axiális vagy radiális elmozdulás.

Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h