1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: A230CM-05-02
- Anyag: iglidur® A230
- Forma: Befeszülő csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- FDA- és EU10/2011 szertifikáció
- Jól látható
- Alacsony nedvességfelvétel
- Alkalmas élelmiszeripari és orvostechnológiai felhasználásra
A dupla peremes iglidur® A230 csapágyak alakja lehetővé teszi, hogy könnyedén bepattinthatók legyenek a helyére a lemezben anélkül, hogy kilazulnának. Kifejezetten az élelmiszeripar számára kifejlesztett anyagösszetétele különösen megfelelő azokba a gépekbe és rendszerekbe, amelyek érintkezhetnek élelmiszerrel, mivel színe jól észlelhető, csupán csekély mértékű nedvességet vesz fel, és összetevői megfelelnek az FDA és az EU10/2011 irányelveknek.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?