drylin® E DC motor bolygóművel és védőházzal

MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-36-M-A-D video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E DC motor bolygóművel és védőházzal
drylin® E DC motor bolygóművel és védőházzal
drylin® E DC motor bolygóművel és védőházzal
drylin® E DC motor bolygóművel és védőházzal
drylin® E DC motor bolygóművel és védőházzal
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Nyomaték [Nm] 0,1-1,5 Nm között
  • Sebesség akár 440 fordulat / perc
  • 12 V DC és 24 V DC-en is használható
  • Nagyobb megbízhatóság
  • Gyors csatlakozás M12-es csatlakozóval
  • Minden drylin® E lineáris tengelyhez
  • Motor védelmi osztály: IP41
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-36-M-A-D
0.5

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation