- Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
- Védettség: IP65
- Tartási nyomaték: 0,50 Nm
- Névleges áramerősség: 1,80 A
- Motorkapcsolat: csatlakozókábel 1 m
- A tengelytömítés megakadályozza a víz bejutását
Nyelvváltás :
A kis kompakt erőmű
Ez a kompakt motor lenyűgöző nyomatékkal és nagy sebességgel bír. Pontos, robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. A léptetőmotorokat mérőműszerekben vagy az ipari automatizálásban használják. A motor itt egy nyitott sodrotthuzalos kábellel csatlakozik, amely egy méterre nyúlik ki a motor házának hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Annak érdekében, hogy ne csak a ház rendelkezzen IP65 védettségi besorolással, ezt a motort tengelytömítéssel is ellátták. A motor így teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi szabvány előírásainak.