- Beépítési méret: NEMA23/ 56 mm-es peremméret
- Védettségi osztály: IP65
- Tartási nyomaték: 2,00 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motorkapcsolat: 1 m-es csatlakozókábel Molex csatlakozóval
- A tengelytömítés megakadályozza a víz bejutását
Nyelvváltás :
A legnépszerűbb léptetőmotor-méret
A léptetőmotor nagy forgatónyomatékkal és kis mérettel rendelkezik. Számos, közepes terhelési tartományba eső alkalmazás alatt tökéletesen teljesít. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Alkalmazási területei az olcsó, önálló készülékek, továbbá az automatizálógépek és formázógépek. A motor csatlakozása itt nyitott szerelt kábel lengő kábellel. Ez a motorház hátuljától 1 m-re áll ki. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Annak érdekében, hogy ne csak a ház rendelkezzen IP65 védettségi besorolással, ebbe a motorba tengelytömítést is építettek. Ezáltal a motor IP65-ös besorolást kapott.