iglidur® X6, hengerese csapágy, mm - X6SM

Az iglidur® X anyagnál akár hatszor tovább működik

iglidur® X6, hengerese csapágy, mm - X6SM
iglidur® X6, hengerese csapágy, mm - X6SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® X6, hengerese csapágy, mm - X6SM
iglidur® X6, hengerese csapágy, mm - X6SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: X6SM-0304-03
  • Anyag: iglidur® X6
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Elektromosan vezető
iglidur® X6 | Akár hatszor hosszabb élettartam, mint az iglidur® X esetében
A nanotechnológia révén az iglidur® X6 a forgó és elforduló alkalmazásokban, valamint +100 °C fok felett is akár hatszor hosszabb élettartammal rendelkezik az iglidur® X magas teljesítményű csapágyaihoz képest.

Jellegzetes alkalmazási területek

Folyadéktechnika
Üvegipar
Élelmiszeripar
Szerszámgépek
Textilipar

További alkalmazási területek:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor a hőmérséklet meghaladja a +150 °C-ot
  • Ha az iglidur® X kopásállósága az elforduló és forgó alkalmazásokban nem elegendő
  • Amennyiben a préselt szoros illesztés is javítható iglidur® X II alkalmazásával.
  • Amikor nagy közegellenállás szükséges
  • Ha PTFE-mentes csapágyra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrő opcióinkat a megfelelő termék kiválasztásához 

Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függően változhatnak. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok

Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h