iglidur® H1, sleeve bearing, mm - H1SM

Endurance runner with high media resistance

iglidur® H1, sleeve bearing, mm - H1SM
iglidur® H1, sleeve bearing, mm - H1SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® H1, sleeve bearing, mm - H1SM
iglidur® H1, sleeve bearing, mm - H1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: H1SM-0304-05
  • Anyag: iglidur® H1
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | tartós használatra tervezett magas közegellenállással
Az iglidur® H1 az első számú választás, ha extrém környezeti körülmények között hosszú élettartamra van szükség. A rendkívüli kopásállóság kiváló hőmérsékleti és közegállósággal párosul - nemcsak a csomagoló- és élelmiszeriparban vagy az autóiparban.

Tipikus alkalmazási területek

árusító automaták
Italipar
Textilipar
Csomagolóipar

Még több különféle alkalmazási területet találhat itt:
Iparági megoldások
 

Használata a következő esetekben javasolt:
  • Mikor szükség van a maximális élettartamra, ami hőmérséklet és páratartalom függő is lehet
  • Ha a nagy hőmérséklet melletti alacsony súrlódási együttható fontos
  • Ha normál agresszív tisztításra van szükség (fröccsenő víz, gőzborotva)
  • Motorháztető alatti alkalmazásokhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrő opcióinkat a megfelelő termék kiválasztásához 

Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függően változhatnak. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok

Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, forgácsolás

Tudjon meg többet az iglidur® H1-ről

Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation