iglidur® H370, henger csapágy, metrikus – H370SM

Rendkívül hosszú élettartam víz alatt és nagy közegellenállás

iglidur® H370, henger csapágy, metrikus – H370SM
iglidur® H370, henger csapágy, metrikus – H370SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® H370, henger csapágy, metrikus – H370SM
iglidur® H370, henger csapágy, metrikus – H370SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: H370SM-0304-03
  • Anyag: iglidur® H370
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Nagyon magas sebességekhez is megfelelő
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • Kiváló kopásállóság a víz alatt
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Elektromosan vezető
iglidur® H370 | Hosszú élettartam víz alatt és magas közegellenállás
A víz alatti alkalmazásokban az iglidur® H370 a megfelelő megoldás. Ezek a csapágyak rendkívül nagy terheléseket nyelnek el, ellenállnak a vegyi anyagoknak és +200°C hőmérséklet mellett is alkalmazhatók.

Jellemző alkalmazási területek

Folyadéktechnika
Tengeri alkalmazások
Hajógyártás
Nehézgépek és gépgyártás
Csomagolóipar

Válasszon az alkalmazások közül:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Víz alatti használatra
  • Ha nagy hőállóságra van szükség
  • Ha nagy mechanikai igénybevétel vagy kopásállóság szükséges
  • Ha jó vegyszerállóság szükséges
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation