1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: H370SI-0203-03
- Material: iglidur® H370
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Jó kopásállóság magas hőmérsékleten
- Nagyon magas sebességekhez is megfelelő
- Kiváló súrlódási együttható
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Kiváló kopásállóság a víz alatt
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Elektromosan vezető
iglidur® H370 | Hosszú élettartam víz alatt és magas közegellenállás
A víz alatti alkalmazásokban az iglidur® H370 a megfelelő megoldás. A csapágyak extrém nagy terheléseket is elviselnek, ellenállnak a vegyi anyagoknak és +200°C-ig használhatók.Tipikus alkalmazások
Folyadéktechnológia
Offshore
Hajó építés
Nehéz gépek / Üzemépítés
Csomagolóipar
További alkalmazásokat az Iparági megoldásokoldalon talál
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
A víz alatti alkalmazásokban az iglidur® H370 a megfelelő megoldás. A csapágyak extrém nagy terheléseket is elviselnek, ellenállnak a vegyi anyagoknak és +200°C-ig használhatók.Tipikus alkalmazások
Folyadéktechnológia
Offshore
Hajó építés
Nehéz gépek / Üzemépítés
Csomagolóipar
További alkalmazásokat az Iparági megoldásokoldalon talál
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?