iglidur® A200, hengerest csapágy, metrikus - A200SM

FDA-szabványoknak megfelelő, alacsony fordulatszámú felhasználásra

iglidur® A200, hengerest csapágy, metrikus - A200SM
iglidur® A200, hengerest csapágy, metrikus - A200SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® A200, hengerest csapágy, metrikus - A200SM
iglidur® A200, hengerest csapágy, metrikus - A200SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: ASM-0103-02
  • Anyag: iglidur® A200
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • EU10/2011-nak megfelelő
iglidur® A200 | megfelel az FDA előírásainak alacsony sebességhez
Az iglidur® A200 sík csapágy a kenést rugalmas anyagszerkezetével oldja meg – tisztán és csendben mozog, és teljesen figyelmen kívül hagyja a szennyeződéseket. Az iglidur® A200 csapágyak fő felhasználási területei az élelmiszeripartól az orvostechnikai berendezések és kisgépek alkalmazásaiig terjednek. Mivel az élelmiszerrel való kompatibilitás érdekében mellőzni kellett a szilárd kenőanyagok használatát, az iglidur® A200 különösen kopásállóságra lett kifejlesztve. Emellett az iglidur® A200 jellemzője a szennyeződések beágyazódásának képessége és csendes működése.

Jellegzetes alkalmazási területek

Élelmiszeripar

Itt további felhasználási eseteket talál:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Élelmiszerekkel való érintkezéshez megfelelő
  • Amikor az alacsony zajszintű működés alapvető követelmény
  • Szennyezett környezetben is kisimítja az útjába kerülő idegen anyagokat.
  • Amikor a termék FDA megfelelősége követelmény
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h