iglidur® M250, hengerelt csapágy, mm - M250SM

Kiváló rezgéscsillapítási jellemzőkkel rendelkező, strapabíró mindenes.

iglidur® M250, hengerelt csapágy, mm - M250SM
iglidur® M250, hengerelt csapágy, mm - M250SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® M250, hengerelt csapágy, mm - M250SM
iglidur® M250, hengerelt csapágy, mm - M250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: MSM-0103-02
  • Anyag: iglidur® M250
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • További iglidur® M250 alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® M250 | A robusztus, mindentudó, kiváló rezgéscsillapító
Az iglidur® M250 önkenő síkcsapágyak ütésállósággal, rezgéscsillapítással és kopásállósággal jellemezhetők. Különösen ott válhatnak be, ahol szükség van a csapágyak rezgéscsillapító hatására, például sportfelszerelésekben vagy csomagológépeken. A perselyek a szennyeződéseket is be tudják fogadni, így kiválóan alkalmazhatók mezőgazdasági gépekben és kerti szerszámokban is.

Tipikus alkalmazási területek

Mezőgazdaság
Szerszámgépek
Bútoripar / Ipari típus
Textilipar

Itt találhat több alkalmazást:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha a csapágyak komoly
    kosznak vannak kitéve
  • Ha kiváló rezgéscsillapításra van szükség
  • Alacsony és közepes sebességhez
  • Amikor a furat mechanikus dörzsárazása szükséges
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Kifejezetten jól bírja az ütéseket
  • A DIN 1850-nek megfelelően vastag falú
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation