xiros® állócsapágy, önbeálló, rozsdamentes acélgolyókkal

ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
  • Tengelyekhez: Ø: 8, 10, 12mm
  • Kiváló vegyszer- és tengervízállóság
  • Görgős golyóscsapágy
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Ház anyaga: igumid G
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél

  • Üveggolyókkal is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-ES
8