iglidur® J350, kör rúdanyag

SFRJ350-1000 product image
igus-icon-lupe
  • Kiváló súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során
  • Folyamatos üzemi hőmérséklet +180 °C-ig
  • Közepes és nagy terhelésekhez
  • Az anyag egy másik előnye, hogy megfelel az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzmegelőzési követelményeinek.
  • Különösen alkalmas forgó mozgásokhoz
igus-icon-lieferzeitSFRJ350-1000
10

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h