1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: MSI-0203-02
- Anyag: iglidur® M250
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.125 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
- Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
- Kifejezetten por- és szennyeződésálló
- Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® M250 | A robusztus, mindentudó, kiváló rezgéscsillapító
Az iglidur® M250 önkenő síkcsapágyak ütésállósággal, rezgéscsillapítással és kopásállósággal jellemezhetők. Különösen ott válhatnak be, ahol szükség van a csapágyak rezgéscsillapító hatására, például sportfelszerelésekben vagy csomagológépeken. A perselyek a szennyeződéseket is be tudják fogadni, így kiválóan alkalmazhatók mezőgazdasági gépekben és kerti szerszámokban is.
Tipikus alkalmazási területek
Mezőgazdaság
Szerszámgépek
Bútoripar / Ipari típus
Textilipar
Itt találhat több alkalmazást:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® M250 önkenő síkcsapágyak ütésállósággal, rezgéscsillapítással és kopásállósággal jellemezhetők. Különösen ott válhatnak be, ahol szükség van a csapágyak rezgéscsillapító hatására, például sportfelszerelésekben vagy csomagológépeken. A perselyek a szennyeződéseket is be tudják fogadni, így kiválóan alkalmazhatók mezőgazdasági gépekben és kerti szerszámokban is.
Tipikus alkalmazási területek
Mezőgazdaság
Szerszámgépek
Bútoripar / Ipari típus
Textilipar
Itt találhat több alkalmazást:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?