A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 10-15 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.
Aluminium, hard anodised
Aluminium, hard-anodised, suitable for unsupported applications, robust, corrosion-resistant, light
Double rail, square, hard-anodised aluminium
Round, aluminium hard anodised
Single rail, round, hard-anodised aluminium
High profile rail, square, hard-anodised aluminium
Linear guide system – extremely lightweight and strong
Miniature guide carriage – standard
Assembled guide carriage, round
Mono-slide carriage, anodised aluminium
Hybrid carriages for lateral installation
Linear guide system – extremely lightweight and strong
adjustable bearing clearance
Torque resistant, very light
Round, zinc die-casting
Hybrid roller bearing with a plain bearing-supported plastic roller
Hybrid roller bearing made form stainless steel with double rollers
Round, made of aluminium, with spring pretension
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h