1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: P210FM-0405-06
- Anyag: iglidur® P210
- Forma: Peremes csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 6 mm
- b2 0.8 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló súrlódási együtthatók
- Alacsony nedvességfelvétel
- Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
- Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
- Por- és szennyeződésálló
- Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® P210 | Specialist for pivoting, rolling applications and more - Good friction and wear coefficients on almost any shaft
Az iglidur® P210 egy igazán sokoldalú siklócsapágy, amely különösen forgómozgással járó alkalmazásokban nyújt kiemelkedő tartósságot, akár 20 MPa-os közepesen nagy terhelési értékek mellett is. Ez a sokoldalú anyag már számos ügyfélspecifikus megoldásban és rúdanyagként is kiemelkedően teljesített. A bepattintós és előfeszített módon illeszkedő kivitelek, valamint a járművek belsejében történő alkalmazások is lehetővé válnak.
Jellemző alkalmazások
Mezőgazdaság
Szerszámgépek
Bútorok/Ipari típus
Textil ipar
További alkalmazások itt:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® P210 egy igazán sokoldalú siklócsapágy, amely különösen forgómozgással járó alkalmazásokban nyújt kiemelkedő tartósságot, akár 20 MPa-os közepesen nagy terhelési értékek mellett is. Ez a sokoldalú anyag már számos ügyfélspecifikus megoldásban és rúdanyagként is kiemelkedően teljesített. A bepattintós és előfeszített módon illeszkedő kivitelek, valamint a járművek belsejében történő alkalmazások is lehetővé válnak.
Jellemző alkalmazások
Mezőgazdaság
Szerszámgépek
Bútorok/Ipari típus
Textil ipar
További alkalmazások itt:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?