iglidur® V400, peremcsapágy, mm - V400FM

Lágy tengelyekhez, +200 °C-ig

iglidur® V400, peremcsapágy, mm - V400FM
iglidur® V400, peremcsapágy, mm - V400FM drawing
1 from 2
iglidur® V400, peremcsapágy, mm - V400FM
iglidur® V400, peremcsapágy, mm - V400FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: VFM-0608-06
  • Material: iglidur® V400
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
iglidur® V400 | Lágy tengelyekhez, +200 °C-ig
Mérsékelten vízfelvételű, extrém hőálló, vegyszerekkel szembeni ellenállású, kopásálló csapágyak lágy tengelyekhez, +200 °C-ig.

Tipikus alkalmazások

árusító automaták
Automotive (gépjárműalkatrész)
Légügyi alkalmazások
Nehézipar / Üzemi gépek gyártása

További alkalmazásaink:
Iparági megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor szof tengelyek esetében extrém kopásállóságra van szükség
  • Amikor a legnagyobb kopásállóságra van szükség +100 °C feletti hőmérsékleten
  • Rezgések és peremterhelések jelentkezésekor
  • Ha a csapágynak vegyi anyagokkal szemben ellenállónak kell lennie
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h