drylin® N vezetőkocsi | 27-es telepítési méret | iglidur® RN213 csúszóelem | Nagy hőmérsékleten 120°-ig

NW-01-27-HT product image
igus-icon-lupe
NW-01-27-HT product image
igus-icon-lupe
play iconNW-01-27-HT video
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
NW-01-27-HT product image
NW-01-27-HT product image
NW-01-27-HT video
  • Csúszóelemek anyaga: iglide® RN213
  • Szerelési típus: keresztmenetek
  • Magas hőmérséklet
  • Telepítési méret: 27
  • Terhelhetőség, álló helyzet: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-01-27-HT
40
egyik sem

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation