chainflex® vezérlőkábek CF77.UL.D

Beszüntetett modell
CF77.UL.160.05.D product image
igus-icon-lupe
1. Nyomás alatt extrudált, merevített PUR anyag 2. Mechanikai értelemben kiváló minőségű TPE anyag 3. Finom huzal köteg a réz kábelekből 4. A központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1. merevített extrudált 2. Nagy szakítószilárdságú ér elem, finomsodratú vezető 3. Kötegelés kötegekben nagy szakítószilárdságú ér kötelek körül.
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
CF77.UL.160.05.D product image
1. Nyomás alatt extrudált, merevített PUR anyag 2. Mechanikai értelemben kiváló minőségű TPE anyag 3. Finom huzal köteg a réz kábelekből 4. A központi elem magas szakítószilárdsága
1. merevített extrudált 2. Nagy szakítószilárdságú ér elem, finomsodratú vezető 3. Kötegelés kötegekben nagy szakítószilárdságú ér kötelek körül.
  • Torziós alkalmazásokhoz
  • DNV-tanúsítvánnyal rendelkező
  • PUR külső köpeny
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Lángálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően)
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.160.05.D
5G16,0
A VDW, DESINA szabványosítás szerint
igus-icon-info

Ez az alkatrész kivezetett modell.