Termékinformációk
- Összekötő kábel nélküli
- Készlet: 3x drylin D7
- Léptetőmotorok vezérlése a folyamatos működés során legfeljebb 2,7 A áramerősséggel és legfeljebb 48 V tápfeszültséggel
- Azonnal használatra kész
- Könnyű vezérlés
- Precíz pozicionálás
Termékinformációk
dryve motorvezérlő rendszer - kiválasztás, klikk, vezérlés...
Precíz pozicionálás, végtelen mozgás, folyamatos átfedő mozgás - egyszerűen definiálva az új web alapú vezérlőrendszerrel térbeli lineáris robotokhoz és háromtengelyes delta robotokhoz.
Azonnal készen áll a használatra
A dryve motorvezérlő rendszer néhány DIP kapcsoló segítségével az igényekhez alakítható.
Így minden szükséges beállítás egy perc alatt elvégezhető.
Pontos pozicionálás - impulzus üzemmód
Az impulzus precíz pozicionálást tesz lehetővé. Ezzel az eljárással a motor minden egyes lépése további 128 részmozgásra oszlik.
A padlóburkolat és az órajel frekvenciaának átvétele egy magasabb szintű vezérlőrendszeren keresztül történik.
Egyszerű mozgásvezérlőrendszer - JOG vagy LOOP üzemmód
Ha mozgásokat kell végrehajtani egy előre meghatározott sebességgel a "gombnyomásra", akkor a JOG mód használható.
Másrészt, ha egy folyamatos mozgást előre meghatározott sebességgel, két végpont közötti elmozdulással kell végrehajtani, akkor a hurok mód erre alkalmas lehet.
Erős villamos hajtás
Működési feszültsége 48 voltig terjed, így
képes akár komoly sebességre is. 2,2 amperes üzemi áramával és 3 amperes csúcsákamével
dinamikusan képes nagy teljesítmény leadására is.