dryve vezérlőrendszer - csatlakozik, vezérel ...
Sikeres pozicionálás, végtelen mozgások, folyamatos lineáris mozgatások - mindez könnyedén elérhető az új, web-alapú vezérlőrendszer segítségével a lineáris robotok és a 3-tengelyes delta robotok számára.
- Nem szükséges szoftver vagy alkalmazás telepítése
- Gyors beüzemelés
- Több ipari vezérlőrendszerrel kompatibilis (pl. Siemens S7/Beckhoff)
- Léptetőmotorokhoz
- Költséghatékony
Azonnal készen áll a használatra
A dryve motorvezérlő rendszer néhány DIP kapcsoló segítségével az igényekhez alakítható.
Így minden szükséges beállítás egy perc alatt elvégezhető.
Pontos pozicionálás - impulzus üzemmód
Az impulzus precíz pozicionálást tesz lehetővé. Ezzel az eljárással a motor minden egyes lépése további 128 részmozgásra oszlik.
A padlóburkolat és az órajel frekvenciaának átvétele egy magasabb szintű vezérlőrendszeren keresztül történik.
Egyszerű mozgásvezérlőrendszer - JOG vagy LOOP üzemmód
Ha mozgásokat kell végrehajtani egy előre meghatározott sebességgel a "gombnyomásra", akkor a JOG mód használható.
Másrészről azonban, ha két végpozíció közötti folyamatos mozgást
szabályozott sebességgel kell végrehajtani, akkor a loop funkció
használható.
Erős műszaki megoldások
A legfeljebb 48 V-os bemeneti feszültségnek
köszönhető a magas motornyalábi sebesség. A
motorhoz való 4 A-es névleges áramerősség és az 5 A-es csúcsáram dinamikus és erőteljes mozgásokat
kölcsönöznek a motornak.