chainflex® vezérlőkábel CF10

CF10.10.02 product image
igus-icon-lupe
CF10.10.02 product image
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
CF10.10.02 product image
CF10.10.02 product image
  • A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Alacsony hőmérsékleten is flexibilis
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.10.02
(2x1,0)C

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation