chainflex® CF11.D mérőrendszerkábel

CF11.018.D product image
igus-icon-lupe
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • PVC-mentes
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF11.018.D
(2x(2x0,25)+2x0,5)C
CF11.018.D

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation