igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
- PVC külső köpeny
- Lángálló
- Szilikonmentes
- Nem olajálló
- CFRIP®
- 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF130.03.02.UL
2x0,34
Jellemző felhasználási területek
| Kettős löketek* | 5 millió | 7,5 millió | 10 millió | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet, | < 10 m | ≥ 10m | < 10 m | ≥ 10m | < 10 m | ≥ 10m |
| -tól/-ig [°C] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +15 / +60 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |