igus-icon-lupe
- Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
- PVC külső köpeny
- Lángálló
- TC-ER (Power and Control Tray kábel)
- Olajálló (a DIN EN 50363-4-1 szabvány szerint), UL Oil Res I
- 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF150.UL.10.03
3G1,0
Jellemző felhasználási területek
| Kettős löketek* | 5 millió | 7,5 millió | 10 millió | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet, | < 10 m | ≥ 10m | < 10 m | ≥ 10m | < 10 m | ≥ 10m |
| -tól/-ig [°C] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +15 / +60 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.