chainflex® BUS kábel CFBUS.LB

Beszüntetett modell
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. 
Nyomás alatt extrudált TPE keverék<br>2. Rendkívül hajlékony réz árnyékoló fonás<br>3.
 merevített extrudált<br>4. Speciálisan rövid menethosszban sodrott belső rétegek<br>5. Nagyon rugalmas, finom lengőkábel
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
CFBUS.LB.004 product image

1. 
Nyomás alatt extrudált TPE keverék<br>2. Rendkívül hajlékony réz árnyékoló fonás<br>3.
 merevített extrudált<br>4. Speciálisan rövid menethosszban sodrott belső rétegek<br>5. Nagyon rugalmas, finom lengőkábel
CFBUS.LB.004 video
  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • PVC-mentes
  • UV-álló
  • Halogénmentes
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0,25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
igus-icon-info

Ez az alkatrész kivezetett modell.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation