chainflex® CFCLEAN4

CFCLEAN4.015 product image
igus-icon-lupe
CFCLEAN4.015 product image
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
CFCLEAN4.015 product image
CFCLEAN4.015 product image
  • A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz az e-skin® flatben
  • PTFE fóliával ragasztott
  • Árnyékolt
  • Nagyon kopásálló
  • PVC-mentes
igus-icon-lieferzeit-dotCFCLEAN4.015
(4x(2x0,14)+4x0,5)C
InfoInfoigus-icon-infochainflex® CFCLEAN are not cables in the sense of the standards for wires and cables. Due to the absence of the outer jacket in CFCLEAN, which provides mechanical protection for cables, the use of chainflex® CFCLEAN is only permitted in e-skin® flat.

e-skin® flat konfigurátor

e-skin flat profil konfigurátor tisztatéri alkalmazásokhoz

igus-icon-arrow-rightTovább az eszközhöz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation